GW PL ETH/UNI-BUS - Ethernet HARTマルチプレクサ
2702233

モジュール型HARTゲートウェイ用イーサネットヘッドステーション 最大5つの拡張モジュールGW PL HART…-BUSを接続して、最大40のHART機器と通信します。Modbus TCP、OPC UA、PROFINET、HART IP、FDT/DTM、Arcomをサポート。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

利用可能な通信DTMは、FDT/DTMコンテナに統合され、HART機器を遠隔で設定する機能を提供します
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
チャネルごとに独立したHARTコントローラにより、最速の更新速度が確保されます。
Modbus/TCPまたはPROFINETを使用してPV、SV、TV、QV HARTの変数を監視します
OPC UAを使用して最大14個のHART変数を監視します
Emerson AMSへの簡単な統合のためにArcomをサポートします