有用な情報
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
GW PL DIO4-BUS - プロトコルコンバータ
GW PL DIO4-BUS
-
プロトコルコンバータ
2702237
ねじ式接続の4チャネルデジタル入力および4チャネルデジタル出力モジュール。ModbusおよびOPC UAプロトコルで使用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
外形寸法
幅
22.5 mm
高さ
99 mm
奥行き
114.5 mm
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
使用上の制限
CCCexの注記
中国では防爆エリアでの使用は認められていません。
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
任意
材料仕様
色
グレー
インターフェース
データ: デジタル入力
接続方法
ネジ接続
チャネル数
4
入力データ
電圧入力信号
0 V ... 30 V
スイッチングレベル「0」信号
0 V DC ... 5 V DC
スイッチングレベル「1」信号
15 V DC ... 30 V DC
出力データ
+/-切替
出力名
デジタル出力
出力数
4
最大スイッチング電圧
30 V DC
最大スイッチング電流
500 mA
製品特性
製品の種類
I/Oコンポーネント
MTBF
406 年 (SiemensモデルSN29500、温度40℃、環境因子1.5、ストレス因子50%)
電気特性
テスト電圧データインターフェース/電源
500 V AC
テスト電圧データインターフェース
500 V AC
電源
電圧範囲
19.2 V DC ... 30 V DC (バスから給電)
通常電流消費
15 mA (約 24 V DC)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
適合/認証
適合
CE準拠
有毒ガス試験
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
防爆データ
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X
IECEx
IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc
UL、米国 / カナダ
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
販売用データ
アイテム番号
2702237
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC322
GTIN
4055626067087
1個あたりの重量(梱包を含む)
340 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
325 g
関税率
85176200
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
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
必須アクセサリ
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HARTマルチプレクサ
2702233
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HARTマルチプレクサ
2702321
アクセサリ
GW PL HART4-BUS
-
プロトコルコンバータ
2702234
GW PL HART8-BUS
-
プロトコルコンバータ
2702235
GW PL HART8+AI-BUS
-
プロトコルコンバータ
2702236
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HARTマルチプレクサ
2702233
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HARTマルチプレクサ
2702321
GW PL HART4-R-BUS
-
プロトコルコンバータ
2702879
GW PL HART8-R-BUS
-
プロトコルコンバータ
2702880
製品 ヘルプ