プリント基板用端子台
GRZ 2,5 V-EX - ピッチスペーサ
GRZ 2,5 V-EX
-
ピッチスペーサ
1706112
フランジプレート、各端子グループの両端または端子台10個おきに必ず取付け、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
GKDS-EX
ピッチ
0 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
コンタクト表面
すず Sn
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1706112
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZBH
GTIN
4017918122522
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.54 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.53 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.023 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
GKDS-EX
-
プリント基板用端子台
1709203
製品 ヘルプ