CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 22 - 14 | ||||
アース端子台、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 取付け方法: M3、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄
| 製品の種類 | アース端子台 |
| 製品シリーズ | OTTA |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 接地フット | あり |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 0.1 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積範囲AWG | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 3.2 mm |
| 幅 | 7.6 mm |
| ボルトφ | 3 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 丸圧着端子の識別色 : 赤 | 1.5 mm² |
| 丸圧着端子の識別色 : 青 | 2.5 mm² |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積範囲AWG | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 3.2 mm |
| 幅 | 7.6 mm |
| ボルトφ | 3 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 幅 | 10 mm |
| 終端板の幅 | 1.5 mm |
| 高さ | 43.5 mm |
| NS 32の奥行き | 50.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 45.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 53 mm |
| 色 | 緑-黄 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 概要 | |
| 端子台取付け | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (M3) |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 端子台取付け | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (M3) |
| アイテム番号 | 0790556 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4513 |
| GTIN | 4017918005665 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 26.82 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 26 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|