FP (5X20) 250
-
ヒューズプラグ
3214068
ヒューズプラグ、 110-250 V AC/DC用LED表示付き、5.2 mmの断路端子台の交互配列、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: プラグイン接続、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 濃いグレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
広いマーキングスペースオプション
2種類のエラー表示があるバージョン
ヒューズ両側にテストコンタクト
過負荷/短絡保護に使用可能