最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
EMG 45-SI8E - ヒューズモジュール
EMG 45-SI8E
-
ヒューズモジュール
2954947
ヒューズモジュール、カートリッジヒューズインサート×8を格納、5×20 mm、個別接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ヒューズモジュール
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格電圧U
N
250 V AC
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
寸法
幅
45 mm
奥行き
62 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
ハウジングの絶縁材質
繊維強化型ポリカーボネートPC-F
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 50 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 664
IEC 664 A
DIN VDE 0110-1
DIN VDE 0160
DIN VDE 0109-11、ドラフト
取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2954947
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA141
GTIN
4017918085209
1個あたりの重量(梱包を含む)
148.83 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
128.83 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
EMG-GKS 12
-
マーキング材
2947035
製品 ヘルプ