USEN 14 N
-
ヒューズ端子台
3048357
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ネジカートリッジ、 ヒューズタイプ: D 01 / E 14、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2- 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 明るい灰色
製品の詳細
| Order information: | ヒューズリンクは標準では付属していません |
| アプリケーションノート | NEOZEDヒューズリンク用 |
| 製品の種類 | ヒューズ端子台 |
| ピッチ | 27 mm |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | ネジカートリッジ |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| ヒューズ | D 01 / E 14 |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| 1段目 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 3.5 ... 4 Nm |
| 剥き線長さ | 19 mm |
| 内部シリンダゲージ | B8 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 断面積AWG | 14 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 14 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 25 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 25 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 定格電流 | 16 A (電流は使用するヒューズによって決定) |
| 最大負荷電流 | 16 A (接続電線断面積が35 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V (電圧は使用するヒューズによって決定) |
| 幅 | 27 mm |
| 高さ | 82.7 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 71.9 mm |
| NS 35/15の奥行き | 79.4 mm |
| ピッチ | 27 mm |
| 色 | ベージュ (RAL 7032) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | IIIa |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3048357 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1235 |
| GTIN | 4017918976262 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 103.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 97.806 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.667 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - 挿入ブリッジ 3009354
-
MA 20X 8 BK - マーキングキャリア 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - ドライバ 1206612
特長
NEOZED®システムの電流容量は極めて高い
このヒューズ端子台はNEOZED®ヒューズ専用に設計