USED 27 N - ヒューズ端子台
3048373

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ネジカートリッジ、 ヒューズタイプ: D II / E 27、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 25 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2- 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 明るい灰色

製品の詳細








特長

密閉ハウジングではオリジナルのDIAZED®-E 27ねじを使用
DIAZED®システムの主な特長は 500 Vの耐電圧
ユーザーフレンドリーなスプリング式で断面積35 mm²の電線を接続可能
このヒューズ端子台にはDIAZED®ヒューズを格納