RC-17P1N8AB1L8
-
前面パネル貫通
1613884
M23、前面パネル貫通、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、平型ガスケット、最小パネル厚: 3 mm、最大パネル厚: 7 mm、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N