FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - 光ファイバカップリング
1041840

電圧

光ファイバカップリング、 保護等級: IP20、 極数: 2、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

包括的な品質保証措置で高い信頼性
セラミックスリーブの使用により最適な精度(安定性)
RoHS 2適合で将来にも対応
DINレールアダプタとの互換性が考慮されたカスタマイズ仕様
特別な工具を使用せずにアッセンブリ
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
省スペース設計
防塵キャップ付き