FK-MPT 0,5/10-3,5 - プリント基板用端子台
1891140

製品ライン COMBICON Terminals XS
断面積 0.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 10、 列の数: 1、 列ごとの極数: 10、 製品ラインアップ: FK-MPT 0,5/..-V、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能