HS LC-H-D3PL/ R1XC2
-
導光パイプ
1474372
マルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 2、 (1行、 2列)、 ピッチ: 5.08 mm、 ESD保護: <12 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
導光パイプは電子機器用ケースに適合します
プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
耐ESD性
ご要望に応じてケースの加工に対応
シンプルに視覚化された状態表示と診断表示が可能