UDMTK 5 - 断路ナイフ端子台
3048467

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 10 A、 1段目、2段目、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 2段目、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品