EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC
-
AC充電コントローラ
1628394
プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドでの電気自動車の充電で使用されます。車両用コネクタを常設している充電ステーションに最適です。あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード