EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB
-
AC充電コントローラ
1081335
DINレール取付け用ケース付きのプラグ式接続テクノロジの充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドにおける電気自動車の充電に使用されます。車両用充電コネクタを常設している充電ステーションに最適です。あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード