EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC
-
AC充電コントローラ
1628393
プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACネットワークにおける電気自動車の充電で使用されます。あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキングコントローラが組み込まれています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード