ESL 26X6 CUS - 挿入シート
0824400

挿入シート、 シート、 オーダー印字: シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 266、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 26 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プラスチックケーブルマーキング用挿入ラベル
GBS-ZB/26x6端子台列マーカーキャリア用マーキングラベル