EMT (29X8)R CUS
-
挿入ラベル
0824383
挿入ラベル、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 10 ... 25 mm、 取付けタイプ: インサート、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMT (29x8)R、白色挿入ラベル、KMK ...(29x8)ケーブルマーカーキャリア用
EMT (29x8)R挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(29x8)マーカーキャリアに理想的にフィットします
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能