E S6 A 400X300X160 - 汎用ケース
0899027

汎用ケース、 部材: ステンレス製、316L/1.4404、 表面抵抗: 筋目入り、 銀、 400 mm x 300 mm x 160 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー、 納品内容 - ATD: 取付けプレート、 取付けねじによる固定角度、 M12接地ボルト、外部に取付け、 取付け時の注意事項、 取付けプレート

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品

特長

個別端子ボックスのベースとなる革新的な高品質ステンレス製ボックスの製品ラインアップ
端子ボックス取付け済みでアッセンブリと認証の手間を省く
ボックスのそれぞれの縁にフランジプレートを取付け可能、シール保護を含む
標準仕様に配慮したねじ、取付け穴、取付け口でボックスを調整