PHT22-EP-RD - 非常停止用スイッチ
1108722

非常停止ボタン、22 mm、丸型、赤、40 mm、強制ロック、引き抜いてロック解除

製品の詳細









互換性のある製品



特長

安全停止用の22 mm非常停止用開放ボタン(赤)
すばやく直感的に分かる操作用のマッシュルームヘッドデザイン
引き操作によるロック解除(プルリセット) – 意図しない再起動を防止
工作機械および制御盤構築のための堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計