ME MAX 45 G 2-2 BU - 電子機器用ケース
1693396

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン、 通気スロットなし、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5

製品の詳細









特長

簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能