EC-E 12A DC24V
-
電子式サーキットブレーカ
0903049
電子サーキットブレーカ、リセット入力x1、定格電流:12 A
製品の詳細
| 概要 | 対流冷却なしで一列に取付けた場合、連続運転時の熱効果により装置の定格電流は最大値の80%となります(作動係数100 %)。 再起動防止の対策を取っておく必要があります(例:セーフティPLCの使用)。 パネルには複数のサーキットブレーカを接続しないでください。 |
| 製品の種類 | 機器用ミニチュアサーキットブレーカ |
| 製品シリーズ | EC-E |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| 行の数 | 2 |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | 自動装置 |
| 規準状態での最大損失電力 | ≤ 2.88 VA |
| スイッチング速度ICN | 現在有効な電流制限 |
| ヒューズ | 電子的 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 標準規格 IN | 12 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| 必要なバックアップヒューズ | 不要、フェールセーフ要素を統合 |
| 耐電圧 | 最大 32 V DC (負荷回路) |
| スイッチオフ | 1.3 x IN |
| 現在有効な電流制限 | アクティブ |
| ヒューズ | 電子的 |
| 閉回路電流範囲I0 | 通常 25 mA ±5 mA (電源投入時) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (負荷80 %で25 °C時) |
| 6590000 h (負荷80 %で40 °C時) | |
| 電圧降下 | 180 mV (IN時) |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| 最大容量性負荷 | 20000 µF |
| オンディレイ | 通常 0.5 s |
| リセット | |
| 入力電圧 | 最大 32 V DC |
| 消費電流 | 通常 2.6 mA (約 24 V DC) |
| パルス長 | 最小 10 ms |
| 電圧 | < 3 V DC (低い状態) |
| > 8 V DC (高い状態) | |
| 状態出力 | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 0.2 A (耐短絡) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | 補助コンタクト |
| Schaltfunktion | リセット入力 |
| 定格接続サイズ | 16.00 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | ... 1.2 Nm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 補助コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | ... 0.5 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| Line+/LOAD+/0V | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.2 Nm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 6 |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 補助コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 83 mm |
| 高さ(NS 35/15) | 90.5 mm |
| 高さ(NS 35/7,5) | 83 mm |
| 奥行き | 80 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ハウジング) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 標準/仕様 | UL 508 |
| 標準/仕様 | CSA 22.2 |
| 注記 | No. 14 |
| 標準/仕様 | UL 2367 |
| 標準/仕様 | CSA 22.2 |
| 注記 | No. 142 |
| 標準/仕様 | CSA 22.2 |
| 注記 | No. 213 |
| 標準/仕様 | UL 1604 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 0903049 |
| 梱包単位 | 6 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA131 |
| GTIN | 4046356466950 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 69.55 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 69 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d094bd28-d4c8-4f6b-9500-78da6dc853ae |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - 連続プラグインブリッジ 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
電子機器の特性曲線を使用して、長いケーブルパスでもエラーのない短絡検出
上流の電源容量を改善するアクティブ電流制限
統合されたステータス出力によるシステムの透明性の向上
リセット機能によるリモート再接続