CB E1 24DC/8A SI-C P - 電子式サーキットブレーカ
CB E1 24DC/8A SI-C P
-
電子式サーキットブレーカ
2905811
電子式サーキットブレーカ、1極、アクティブ電流制限、逆転での状態出力および制御入力、ベースエレメント用プラグ。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
機器用ミニチュアサーキットブレーカ
製品シリーズ
CB E
タイプ
オス
極数
1
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
単列時の最大電流
8 A
概要
定各電圧
24 V DC
18 V DC ... 30 V DC
標準規格 I
N
8 A
定格絶縁電圧U
i
30 V (負荷回路)
定格サージ電圧
0.5 kV
引き外し方式
E(電子仕様)
必要なバックアップヒューズ
不要、フェールセーフ要素を統合
耐電圧
最大 30 V DC (負荷回路)
現在有効な電流制限
1.25 x I
N
ヒューズ
電子的
閉回路電流I
0
通常 8 mA (電源投入時)
通常 11 mA (状態出力付き)
電力損失
1.06 W (公称動作)
温度ディレーティング
7.2 A (50 °C時)
電圧降下
100 mV (I
N
時)
フェールセーフエレメント
15 A DC
接点の種類
電気的絶縁なし
負荷回路
シャットダウン時間
100 ms (時間/電流特性曲線を参照)
不足電圧スイッチオフ
< 14 V (通常 消灯)
> 17 V (通常 オン)
最大容量性負荷
20000 µF
オンディレイ
通常 2 ms
補助コンタクト
コンタクトタイプ
正のスイッチング信号出力
状態出力
出力電圧
24 V DC
出力定格電流
最大 0.2 A (耐短絡)
接続データ
接続方法
プラグ式
寸法
外形寸法
幅
12.3 mm
高さ
45 mm
奥行き
52 mm
モジュール全体の幅
12.3 mm
モジュール全体の高さ
90 mm
モジュール全体の奥行き
77.3 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V-0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP30 (操作領域)
使用周囲温度
-25 °C ... 50 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
湿度試験
96時間、相対湿度95 %、40 °C
振動(動作時)
3g (IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠)
承認
UL認証
表示記号
UL Listed UL 508
UL Recognized UL 2367
船級認証
表示記号
DNV GL
規格と基準
標準割当て
EMV
標準/仕様
EN 61000-6-3
注記
干渉放射
標準割当て
EMV
標準/仕様
EN 61000-6-2
注記
ノイズイミュニティ
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2905811
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA134
GTIN
4046356998147
1個あたりの重量(梱包を含む)
37.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
37.6 g
関税率
85362010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
ベースエレメント
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
ベースエレメント
2801305
CB S-BE
-
ベースエレメント
2905067
アクセサリ
ZBF 12:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー、平面式
0809735
ZBF 12 CUS
-
クイックマーカー、平面式
0825018
製品 ヘルプ