大電流用パネル貫通型端子台
DP-PWO 16-9 - スペーサ
DP-PWO 16-9
-
スペーサ
1705658
仕切り板、貫通端子台同士を電気的に絶縁、幅:9 mm、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1705658
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4046356791182
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.316 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.075 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.026 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PWO 16-POT
-
パネル貫通型端子台
1705653
PWO 16-POT/S
-
パネル貫通型端子台
1705654
製品 ヘルプ