VS-ASI-J-Y-B-FFKDS - 分岐
VS-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
分岐
1404498
As-Interface配線、IP20保護、フラットリボンケーブル2本、スプリング接続式端子台、最大1.5 mm
2
のばら線4本
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ネットワーク分電ボックス
極数
4
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格電圧U
N
≤ 35 V DC
標準規格 I
N
6 A
通信媒体
銅
接続データ
接続技術
接続方法
AI-i差込み技術
インターフェース
バスシステム
AS-Interface
信号伝達
状態表示
なし
状態表示あり
なし
コネクタ
接続1
タイプ
負荷の中央部 AS-i ネジロック
極数
4
ロッキングタイプ
ねじロック機構
部材
CuZn (コンタクト)
Ni/Au (コンタクト表面)
TPE-U (コンタクトキャリア)
PA-GF (ハウジング)
ステンレス (ねじ接続式)
締付けトルク
1.65 Nm (固定ネジ)
接続 2
タイプ
スプリング接続式端子台 ストレート
極数
4
部材
CuSn (コンタクト)
スズメッキ (コンタクト表面)
PA (コンタクトキャリア)
ケーブル/ライン
剥き線長さ
10 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-25 °C ... 75 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1404498
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1GFA
GTIN
4046356322324
1個あたりの重量(梱包を含む)
28.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26.1 g
関税率
85366990
生産国
VN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440106
ECLASS-15.0
27440106
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555606
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555619
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555622
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555635
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555648
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555651
SAC-4P-10,0-186/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555664
SAC-4P-15,0-186/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1555677
SZK PH2 VDE
-
ドライバ
1205163
製品 ヘルプ