FLS IB M12 DO 8 M12-2A
-
分散I/Oデバイス
2736039
INTERBUS対応のスタンドアローンデバイスにはデジタル出力8点があり、負荷容量はそれぞれ2 Aです。M12はクイック接続です。電源はDC 24 Vで、短絡/過負荷保護です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 178 mm |
| 奥行き | 49.3 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| リモートバス | |
| 接続方法 | M12プラグインコネクタ2点、Bコーディング |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 5 |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 0 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 0 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 81 |
| IDコード(dec.) | 1 |
| 長さコード(10進) | 129 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 出力アドレスエリア | 8 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 8 ビット |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 短絡保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| チャネル数 | 8 |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| ULの電源 | 4 A |
| ULの電流消費 | 通常 80 mA |
| 最大 100 mA | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 3.5 mA |
| 最大 700 mA | |
| 電源UA11 | 24 V DC |
| UA11の電源ユニット | 最大 4 A |
| UA11の電流消費 | 通常 12 mA (プラスのアクチュエータ電流) |
| 最大 4 A | |
| 電源UA12 | 24 V DC |
| UA12の電源 | 最大 4 A |
| UA12の電流消費 | 通常 12 mA (プラスのアクチュエータ電流) |
| 最大 4 A | |
| 電源UA21 | 24 V DC |
| UA21の電源 | 最大 4 A |
| UA21の電流消費 | 通常 12 mA (プラスのアクチュエータ電流) |
| 最大 4 A | |
| 電源UA22 | 24 V DC |
| UA22の電源 | 最大 4 A |
| UA22の電流消費 | 通常 12 mA (プラスのアクチュエータ電流) |
| 最大 4 A | |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 型式 | UL |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/24 V電源(US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/デジタル出力(アクチュエータ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/入力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/出力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 24 V電源(US)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: デジタル出力(アクチュエータ電源)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: デジタル出力(アクチュエータ電源)/24 V電源(US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: デジタル出力(アクチュエータ電源)/入力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 入力リモートバス/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 入力リモートバス/出力リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 出力リモートバス/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 出力リモートバス/24 V電源(US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 試験電圧: 出力リモートバス/デジタル出力(アクチュエータ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 s |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 負荷30g、半正弦波、各方向に正極および負極 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 各方向で5 g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2736039 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899653 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 382.53 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 350 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - バスシステムケーブル 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - バスシステムケーブル 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - バスシステムケーブル 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - バスシステムケーブル 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - センサ/アクチュエータケーブル 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
特長
柔軟性のある電源コンセプト
診断および状態表示
耐短絡および耐過負荷
SPEEDCON嵌合方式
M12コネクタで一貫した接続