この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 端子台は、IO-Link対応のセンサやアクチュエータ(機器)の操作に使用されます。デジタル信号を取得するためにも使用します。 IO-Linkは、コントローラから最低フィールドレベルまでの一貫した通信のための基準です。IO-Link通信では、パラレルサービスデータ伝送中にプロセスデータが転送されます。 IO-Linkは、IO-Linkポートとセンサまたはアクチュエータとの間のポイントツーポイント接続です。IO-Linkテクノロジは、パルス変調を使用してデータを送信するために、0Vおよび24Vバイナリインターフェースの使い慣れた信号テクノロジを使用します。IO-Linkは、標準センサ/アクチュエータとの完全な下位互換性を備えます。 この端子台を使用して、どのメーカーのIO-Link対応機器もINTERBUS、PROFIBUS、およびPROFINETで動作させることができます。
FLM IOL 4 DI 4 M12
-
分散I/Oデバイス
2736990
このローカルバスデバイスには200 mAのIO-Linkポートが4つあります。機能:サービスおよびプロセスデータを並列処理、500 kbps/2 Mbpsを切替え、短絡/過負荷保護、定格電流800 mA、M12高速接続テクノロジ。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70 mm |
| 高さ | 178 mm |
| 奥行き | 50 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 色 | 濃灰 |
| Fieldlineローカルバス | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Bコード |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 5 |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 06 |
| IDコード(dec.) | 223 |
| 長さコード(10進) | 06 |
| プロセスデータチャネル | 80 ビット |
| 入力アドレスエリア | 80 ビット |
| 出力アドレスエリア | 80 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 16 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 96 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 33 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| デジタル | |
| 入力数 | 最大 4 |
| 定格入力電流 | 8 mA (約 24 V DC) |
| 信号遅延 | < 3 ms (ton、通常) |
| 3 ms (toff、通常) | |
| 許容ケーブル長 | < 20 m |
| IO-Link | |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 接続方法 | M12プラグ接続 |
| 入力フィルタ時間 | 通常 3 ms |
| 保護回路 | 極性保護 |
| IO-Link | |
| ポート数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| デジタル | |
| 出力数 | 最大 4 |
| チャネルごとの定格電流 | 500 mA (INominal) |
| 最大合計消費電流 | 2 A (ディレーティングに注意すること) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -1 V |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; チャネルごとに組込み |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | モジュラー |
| チャネル数 | 4 |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| ULの電源 | 最大 4 A |
| ULの電流消費 | 最大 150 mA (500 kボー時) |
| 通常 75 mA (500 kボー時) | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 25 mA (センサ電源は正極) |
| 最大 2 A | |
| 電源: IO-Link | |
| IO-Linkポートごとの公称電流 | 最大 200 mA |
| デバイスごとの定格電流 | 800 mA |
| 許容ケーブル長 | < 20 m |
| 保護回路 | 過負荷保護; 機器内の電子機器 |
| 短絡保護; 機器内の電子機器 | |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 型式 | UL |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 負荷30g、半正弦波、各方向に正極および負極 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 各方向で5 g |
| アイテム番号 | 2736990 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI453 |
| GTIN | 4046356319393 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 339.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 280 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - センサ/アクチュエータケーブル 1518478
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518481
-
SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1517958
-
SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1517961
-
SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1517974
-
SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1517987
-
SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1517990
-
SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518009
-
SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518012
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518465
特長
IO-Linkポート4点およびデジタル入力4点
M12コネクタで一貫した接続
耐短絡および耐過負荷
診断および状態表示
SPEEDCON嵌合方式
柔軟性のある電源コンセプト