D T 7,0 WVGA P - ディスプレイ
2203551

TFTモジュール7インチ、800 x 480ピクセル、透過型/カラー、LEDバックライト、白、インターフェース:パラレル、24ビット、動作温度:-20°C ~ 70°C

製品の詳細








互換性のある製品


特長

高コントラストTFTカラーディスプレイ
DCSシリーズの電子機器用ケースへ簡単に短時間で組込み可能
長期的な可用性
理想的な保護シールドおよびガスケット部材
応答時間の速い高解像度
電子機器用の共通インターフェース

よくある質問


タッチディスプレイなど、他のディスプレイも利用可能ですか。

はい、ご要望に応じて追加のディスプレイにも対応します。



FAQを表示