EMG 90-DIO 32M/LP - ダイオードブロック
EMG 90-DIO 32M/LP
-
ダイオードブロック
2954785
ランプテストモジュール、カソードコモンのダイオード2個は16ペアで共通起動
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ランプテストモジュール
絶縁特性
汚染度
2
入力データ
ダイオード
ダイオードタイプ
1 N 4007
最大動作電圧U
max
250 V AC
ダイオードあたりのピーク時逆起電圧
1300 V
ダイオードあたりの逆電流
≤ 5 µA
ダイオードあたりの通電電圧
およそ 0.8 V
ダイオードあたりの通電電流
0.7 A (単一負荷)
0.2 A (同時負荷)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
寸法
幅
90 mm
高さ
75 mm
奥行き
55 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
承認
CE
認定
CE準拠
注記
およびEN 61326
規格と基準
標準/規則
DIN EN 50178
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2954785
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK66M1
GTIN
4017918085124
1個あたりの重量(梱包を含む)
163.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
165.2 g
関税率
85411000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371010
ECLASS-15.0
27371010
ETIM
ETIM 10.0
EC000683
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151500
認証
EAC
認証ID: RU*DE*08.B.01841/19
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
254ff472-f2de-400e-aec5-09ae4d953f77
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.993 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
EMG-GKS 12
-
マーキング材
2947035
製品 ヘルプ