電子機器用ケースのアクセサリ
UTA 89 - DINレールアダプタ
UTA 89
-
DINレールアダプタ
2853970
汎用DINレールアダプタ、開閉器にねじ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレールアダプタ
ハウジングタイプ
DINレールアダプタ
製品シリーズ
UTA
タイプ
固定穴あり、フットキャッチ内蔵
寸法
幅
52 mm
高さ
89 mm
奥行き
9.6 mm
材料仕様
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
環境条件と実際の条件
振動試験
仕様
IEC 60068-2-6:2007-12
周波数
10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度
1オクターブ/最小
振幅
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間
2.5 h
試験方向
X、Y、Z軸
衝撃試験
仕様
IEC 60068-2-27:2008-02
パルス形状
半正弦波
加速
30g
衝撃時間
18 ms
各方向の衝撃回数
3
試験方向
X、Y、Z軸(正および負)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2853970
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACGEAD
GTIN
4017918190286
1個あたりの重量(梱包を含む)
104.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
105.15 g
関税率
79070000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.984 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
導光パイプ
メンブレンキースイッチ
製品 ヘルプ