この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
-
デジタルモジュール
2861483
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 2 (NPN)、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタルセンサ2点を接続、npn配線
センサを2/3/4線接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
診断および状態表示