G 5/12 - デバイス端子台
2716127

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

デバイス端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 24、 極数: 12、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー

接続断面積

製品の詳細









互換性のある製品



特長

感電保護