G 10/ 3 - デバイス端子台
2716716

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

デバイス端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 6、 極数: 3、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

感電保護