LS-EMLP (85,6X54)/GP - デバイスマーキング
1803415

デバイスマーキング、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 54 mm、 テキストフィールドの幅: 85.6 mm

製品の詳細








特長

機器識別用シール式ラベル
LS-EMLP/GP製品グループの省資源シール式ラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます
LS-EMLP/GP製品グループのシール式ラベルは、カーボンフットプリントの低いプラスチックの使用により、従来のLS-EMLP製品グループと比較して、(ベース材料の観点で)約25%の削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
部材の火や煙の挙動により、マーカーはインフラの構築に非常に適しています。