LS-EML (180X180) SR-BK
-
デバイスマーキング
0831785
デバイスマーキング、 シート、 ミックスカラー、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 180 mm、 テキストフィールドの幅: 180 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
レーザーフォイル、カスタムラベル用
最大180 x 180 mmの広範囲のマーキングに最適
ユーザーはレーザーマーカーを使用して、ラベルのサイズや形状を自由にカスタマイズすることができます
シール式デバイスマーキング