FB-DIAG/FF/LI - デバイスカプラ
FB-DIAG/FF/LI
-
デバイスカプラ
2316284
フィールド診断モジュール、レガシー設置、側面コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
CCCexの注記
中国では防爆エリアでの使用は認められていません。
製品特性
製品の種類
デバイスカプラ
電気特性
電源
電圧範囲
9 V DC ... 32 V DC
通常電流消費
27 mA
最大消費電流
29 mA
防爆データ
セーフティデータ
入力電圧U
i
32 V DC
入力電流I
i
274 mA (IIC)
570 mA (IIB)
インダクタンスLi
10 µH
容量Ci
0 µF
インターフェース
信号
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
データ: FOUNDATION Fieldbus
接続方法
差込みねじ式、テストポイントあり
最大電線径(撚線)
2.5 mm²
接最小電線径(撚線))
0.2 mm²
最大電線径(単線)
2.5 mm²
最小電線径(単線)
0.2 mm²
最大接続電線サイズAWG
12
最小接続電線サイズAWG
24
寸法
外形寸法
幅
17.7 mm
高さ
93.9 mm
奥行き
70.4 mm
材料仕様
色
緑
UL94難燃性クラス
V0
機械的試験
耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠
: 30g、11 msの半正弦衝撃波
振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠
: 5g, 10 ... 150 Hz
ANSI-ISA 71.04-1985に準拠の耐腐食性(重大度レベル G3)
:
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
最大許容相対湿度(動作時)
95 % (結露なし)
承認
適合/認証
適合
IEC 61158-2
Fieldbus協会
FF-830
EN
EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6
NE
NE21
防爆データ
ATEX
Sira 13ATEX4149X; II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 13.0060X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc
CSA、USA/カナダ
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA nL IIC T4 Gc
Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 Gc
規格と基準
標準/規則
標準/規則
IEC 61000-4-12準拠のリング波ノイズ耐性
標準/規則
標準/規則
IEC 61131-2準拠で高湿
標準/規則
標準/規則
IEC 61131-2準拠で高温高湿
標準/規則
標準/規則
EN 61131-2およびEN 50178準拠の衝撃と振動
標準/規則
IEC 61158-2
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
DINレールNS 35(EN 60715準拠)上の任意の方向
販売用データ
アイテム番号
2316284
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC1Z1
GTIN
4046356783248
1個あたりの重量(梱包を含む)
114.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
114.3 g
関税率
85389099
生産国
US
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
認証
IECEx
認証ID: IECEx SIR 13.0060X
ATEX
認証ID: Sira 13ATEX4149X
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
アクセサリ
FB-6SP
-
デバイスカプラ
2316307
FB-12SP
-
デバイスカプラ
2316310
製品 ヘルプ