SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 0,14SCO
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1403188
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、8-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1238694