RF-16P2N8AAD00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1613774

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: フィードバック、信号、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M23、極数: 16、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 16、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF

製品の詳細







互換性のある製品