RF-12P1S8AAF00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607246
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: フィードバック、信号、アングル型、固定、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF