ES-FT-C4F-CO2 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1231072

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: BPP、 色: 青/黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 26 A、 接続方法: 圧着、 最大ケーブル径: 5.8 mm

製品の詳細









互換性のある製品