MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - DC/DCコンバータ
2320021

新しいシステムには次の製品をご使用ください:1098676。
DINレール取付け用スイッチングMINI DC/DCコンバータ、入力:12~24 V DC、出力:48 V DC/0.7 A

製品の詳細









互換性のある製品


特長

独立した電源システムにするために電気的に絶縁
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成