EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - DC充電ケーブル
1623099

CHARX connect、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 10 m、黒、液冷なし、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、注記:ケーブル長は10 mの基準仕様を超えます。、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

製品の詳細








互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
パワー接点の温度を監視するための組込み温度センサ