SI-PP-U1A - データインターフェース
SI-PP-U1A
-
データインターフェース
1404522
プログラミングインターフェース、USB A仕様のコンタクトインサートx1
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
材料仕様
部材 ハウジング
アルミダイカスト
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-35 °C ... 65 °C
販売用データ
アイテム番号
1404522
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EEX
GTIN
4046356698627
1個あたりの重量(梱包を含む)
202.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
202.9 g
関税率
85366990
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)