開閉装置と制御装置の組立てのData Collection Box(DCB)は、接続されたセンサによって、製造ネットワークの信号と測定値を記録します。デジタル信号、アナログ信号、温度信号の取得が可能です。
Data Collection Boxを、グリーンフィールドおよびブラウンフィールドプラントで使用することができます。既存の製造環境に簡単に組み込むことができます。データは並行して取得されるため、例えば機械のCEマーキングが無効になることはありません。
Data Collection Boxの主要コンポーネントは、IIoTフレームワークを備えたPLCnext Controlです。IIoTフレームワークにより、エネルギーデータやプロセスデータの容易な取得が可能です。Data Collection Boxは、ModbusやProfinetなどの通信プロトコルに対応します。
入出力信号とそのスケーリングは、PLCnext Controlのウェブベースの管理システムで設定します。プログラミングの知識は必要ありません。取得されたデータは、タイムスタンプが押され、標準的な方法でバッファリングされ、必要に応じて上位システムに転送されます。
Data Collection Boxは、開閉装置と制御装置の組立てSecure Edge Box(「アクセサリ」を参照)との併用に最適化されています。ゲートウェイとしてのSecure Edge Boxは、接続されたData Collection Boxのデータを、上位システムや、必要に応じて確立されたクラウドシステムに転送します。
留意事項:
Data Collection Boxの機能拡張には、別途アプリケーションソフトが必要です。対応するライセンスは、PLCnext Store(https://www.plcnextstore.com)にてご購入・ダウンロードが可能です。
ライセンス概要:
• IIoTフレームワーク
• PLCnext x86向けInfluxDB
• PLCnext x86向けGrafana
• PLCnext x86向けNodeRED
• MLnext Execution
CBL-DCB-PLC-3R-EEM-CE/UL-SS
-
Data Collection Box
1473597
信号や測定値の取得・処理用モジュール型開閉装置と制御装置の組立て、ステンレス製ハウジング、組込みのエネルギー計測ユニット、およびロゴスキーコイルによる電流測定(納品時に同梱)付き。グリーンフィールド用システムおよびブラウンフィールド用システムでの使用に最適です。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すばやく取付けとスタートアップ
オプションのIIoTフレームワーク拡張(PLCnext App)により、OTを超えてITやクラウドサービスまでの無制限のデータ交換が可能
オプションのAI拡張MLnext Execution(PLCnext App)により、大量のデータもスマートに解析して、より的を絞った迅速な最適化が可能
ステンレス製ハウジングにより食品産業向けにも最適