ケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタ
D3HC-MP 0.08-0.20-M-SN-L - 圧着コンタクト
D3HC-MP 0.08-0.20-M-SN-L
-
圧着コンタクト
1340367
圧着コンタクト、 定格電流: 4 A、 コンタクト表面: すず、 製品ラインアップ: D3HC-MP-M
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
製品シリーズ
D3HC-MP-M
接続データ
剥き線長さ
4.5 mm
接続電線断面積AWG
28 ... 24
材料仕様
コンタクト表面
すず Sn
コンタクト表面材質
すず
金属表面接続ポイント(仕上)
すず (1 - 3 µm Sn)
金属表面処理 コンタクト部(仕上)
すず (1 - 3 µm Sn)
表面特性
溶融すずめっき
コンタクト材質
銅合金
電気特性
標準規格 I
N
4 A
販売用データ
アイテム番号
1340367
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AABCUA
GTIN
4063151643195
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.43 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.426 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460291
ECLASS-15.0
27460291
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
D32H 2,2/ 2-PT-5,08-X
-
貫通プラグ
1376506
D32H 2,2/ 2-PT-5,08-Y
-
貫通プラグ
1378293
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX
-
貫通プラグ
1376500
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-YY
-
貫通プラグ
1378311
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XY
-
貫通プラグ
1378212
D32H 2,2/ 2-FH-5,08-X
-
プリント基板用コネクタ
1376634
D32H 2,2/ 2-FH-5,08-Y
-
プリント基板用コネクタ
1378296
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XX
-
プリント基板用コネクタ
1376635
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-YY
-
プリント基板用コネクタ
1378313
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY
-
プリント基板用コネクタ
1378208
D31H 2,2/ 3-PT-3,81-X
-
貫通プラグ
1340376
D31H 2,2/ 3-PT-3,81-Y
-
貫通プラグ
1341133
D31H 2,2/ 3-FH-3,81-X
-
プリント基板用コネクタ
1340385
D31H 2,2/ 3-FH-3,81-Y
-
プリント基板用コネクタ
1341138
DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X
-
貫通プラグ
1340629
DD31H 2,2/ 6-FH-3,81-X
-
プリント基板用コネクタ
1340708
アクセサリ
D3-MP RELEASE TOOL
-
取外し工具
1441450
製品 ヘルプ