D32H 2,2/ 4-H-5,08-X - プリント基板用コネクタ・ソケット
1376535

ピッチ 5.08 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: D32H 2,2/..-H、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
プリント基板方向に挿入
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
ロック機構で突発的な切断を防止

よくある質問


圧着端子を再度取外すことはできますか。

はい、アクセサリにそのための取外し工具をご用意しています。... もっと見る

はい、アクセサリにそのための取外し工具をご用意しています。

もっと見る

製品には何色がありますか。

標準色は黒になります。


これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。

はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。


2つのプラグを1つのソケットに差し込むことはできますか。

CONNEXIS D32では、2つの一段型プラグを二段型ソケットに差し込むこともできます。


コネクタにはラッチ付きもありますか。

はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。


製品の保護等級は何ですか。

コネクタはIP20に準拠して認証済みです。


ケーブルを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。

接続電線サイズに適した圧着端子を選択する必要があります。



FAQを表示