UL 認証
認証ID: E118976-20240617| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9 A | |||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 8、 製品ラインアップ: D31H 2,2/..-V、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9 A | |||
製品には何色がありますか。
標準色は黒になります。
これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。
はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。
2つのプラグを1つのソケットに差し込むことはできますか。
CONNEXIS D32では、2つの一段型プラグを二段型ソケットに差し込むこともできます。
コネクタにはラッチ付きもありますか。
はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。
製品の保護等級は何ですか。
コネクタはIP20に準拠して認証済みです。
ケーブルを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。
接続電線サイズに適した圧着端子を選択する必要があります。