CSS 5.5-3/3-EMC
-
スピードスタータ
1721298
最大480 V AC、5.5 kWまでのモータの始動や逆転用にソフトスタート機能と設定可能な速度を備えたスピードスタータ、設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能を搭載、EMCフィルタを内蔵、およびブレーキ抵抗接続に対応
最大480 V AC、5.5 kWまでのモータの始動や逆転用にソフトスタート機能と設定可能な速度を備えたスピードスタータ、設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能を搭載、EMCフィルタを内蔵、およびブレーキ抵抗接続に対応