CSS 2.2-3/3
-
スピードスタータ
1721309
最大480 V AC、2.2 kWまでのモータの始動や逆転用にソフトスタート機能と設定可能な速度を備えたスピードスタータ、設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能、三相負荷入力
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | スピードスタータ |
| 製品シリーズ | CONTACTRON |
| 操作 | プッシュボタン |
| 回転式スイッチ | |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 相の数 | 3 |
| 主電源 | |
| 相の数 | 3 |
| 入力電圧 | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| 入力電圧範囲 | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 周波数範囲 | 47 Hz ... 63 Hz |
| 定格電流 | 6.5 A (ラインリアクタなし) |
| 4.5 A (ラインリアクタ付き) | |
| 定格モーターパワー | 2.2 kW |
| 皮相電力 | 3.9 kVA |
| 定格出力電流(IN) | 5.6 A (4 kHz) |
| 3.8 A (8 kHz) | |
| 2 A (16 kHz) | |
| 出力周波数 | 0 Hz ... 500 Hz |
| 電力損失 | 52.9 W (2 kHz) |
| 54.4 W (4 kHz) | |
| 51.3 W (8 kHz) | |
| 48.6 W (16 kHz) | |
| 19 W (スタンバイ) | |
| 出力定格電流 | ≤ 8.4 A (180 s) |
| ≤ 4.2 A (180秒、復帰時間の間) | |
| ≤ 10.08 A (15 s) | |
| ≤ 2.8 A (15秒、復帰時間の間) | |
| 復帰時間 | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| 過負荷時間 | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| 放電時間 | 3 最小 (中間回路コンデンサ) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| 最大突入電流 | 3 A |
| 突入電流、最小値 | 10 mA (5 V DC) |
| パワーレベル端子台 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (フェルールあり) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
| 制御端子台 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 65 mm |
| 高さ | 210 mm |
| 奥行き | 190 mm |
| 長さ (C2) | ≤ 50 m (モータケーブル長(EMCコンプライアンス対応のカテゴリC2)) |
| 長さ (C3) | ≤ 50 m (モータケーブル長(EMCコンプライアンス対応のカテゴリC3)) |
| 長さ (EMCコンプライアンス非対応) | ≤ 50 m (モータケーブル長(EMCコンプライアンス非対応)) |
| ドリル穴 | |
| 直径 | 5.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (IP) | IP20 |
| 保護等級 (NEMA) | NEMA 1 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (電流ディレーティングなし) |
| -20 °C ... 60 °C (直線電流ディレーティングなし) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (ディレーティングあり) | |
| 許容湿度(動作時) | 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 106 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| 表示記号 | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| 表示記号 | e |
| カテゴリ(ISO 13849) | |
| 表示記号 | 4 |
| 標準/規則 | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 壁面取付け |
| アイテム番号 | 1721309 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7322 |
| GTIN | 4067923272699 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,586 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,586 g |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-NO: 143-24-8) | |