CSD-SL 300 GN - 信号灯
2701786

信号灯、 24 V DC、 IALA緑、最適、 照射角度 (垂直/水平): 8 °/30 °、 直径: 272 mm、保護等級: IP65/IP67、 通信インタフェース

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

EN 12966-1、IALA推奨E200-1、CIE 1931に準拠して開発
フェールセーフ機能
フィールドバスを介して制御ユニットから400 m離して接続
診断能力
強い明るさと色
アプリケーション専用のプログラミングをサポート
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50 000時間以上のLED寿命により極めて経済的
照射角度: 8° x 30°
堅牢で省エネルギーのLEDテクノロジ
フィールドバス通信